关于我们

“欢迎来到 SKF 船舶”

70 多年来,SKF 船舶 一直将创新思维和专业技能运用到关键船舶设备上。 随着博隆福斯工业公司产品组合的加入,SKF 船舶产品系列得到拓展,其中包括 Simplex 轴部件,例如尾轴管、密封件和流体动力轴承以及稳定器、Turbulo 油水分离器和 BlueMon - 环境监测解决方案。 从 OK 联轴器和轴系传动产品到推进系统的集成单元,SKF 船舶解决方案降低了运营成本,同时帮助运营商减少环境影响。

此外,SKF 船舶提供全方位的状态维护解决方案,以及 24 小时专家服务来解决问题和帮助最大限度地提高船队的可用性。
SKF logo