辅助设备

辅助设备
正确的维护实践方法和使用恰当的工具不仅可以显著地延长轴承的使用寿命,还能提高船载辅助机械的可用性和性能。

安装

安装是影响轴承使用寿命的关键阶段之一。 如果未能运用正确的方法和工具安装轴承,那么轴承的使用寿命便会缩短。 要进行正确和有效的轴承安装,不同应用可能需要使用机械的、液压的或加热的方法。 选择适用于您的具体应用的安装方法来装配轴承,将有助于延长轴承的使用寿命,减少由于轴承过早失效、以及由此造成的损坏而产生的成本。

润滑

正确的轴承润滑对于延长轴承使用寿命至关重要。 为轴承应用选择合适的润滑油脂,并在调试轴承之前使用正确的油脂量十分重要。 在运行过程中,在正确时间间隔提供适当的油脂量,能优化轴承的性能,并最大程度提高其使用寿命。 通过自动润滑器可以实现持续补充润滑,较于人工补充润滑法,这种方法会能更持久地、适量地、无污染地补充润滑油脂。

对中

在轴承安装在一个设备上之后,比如连接了泵的发动机,就应该进行对中。 如果没有对设备进行适当的对中,不对中会造成轴承的额外荷载、摩擦和振动。 这些现象会加速设备疲劳,减少轴承和其他机器部件的使用寿命。 此外,振动和摩擦的增加会很大地提高能源消耗和提前失效的风险。

基本状态监测

在运行过程中,使用基本的状态监测手段对轴承的状态进行常规监测至关重要。 这些常规监测会探测出潜在问题,防止机器的突然失效。 最终,您可以计划机器维护以符合生产进度,增加设备的产量和效率。

拆卸

经过一段时间后,轴承会到达使用寿命的终点,必须更换轴承。 首先,使用正确的拆卸方法和工具可有助于防止损坏其它机器组件,例如轴和轴承座;否则,就会对影响替换的轴承使用寿命。 最后,采用错误的拆卸方法可能会给操作人员带来危险。

SKF 船舶中心为辅助机械提供更多的产品和解决方案: 
SKF logo