SKF 超紧配螺栓

与OK联轴器同样先进的设计也应用于联轴器螺栓。 SKF 超紧配螺栓是在旋转法兰联轴器的连接技术基础上的一次“特大飞跃”。 它们在工作中——陆地和海上——提供真正的卓越性能。

与传统的螺栓系统相比,SKF 超紧配螺栓更易于安装和拆卸。 螺栓用手插入和拆除,并留有一定空隙,消除了卡住的风险。 使用一套便携式工具,便可通过液压方式使螺栓在联轴器螺栓孔中膨胀和拴紧。 无需使用行车,也不用费时费力敲击螺栓。
  • 削减成本和停机时间
只要初始安装时孔眼已被镗削,就无需进一步绞孔或镗孔。 因此,使用 SKF 超紧配螺栓消除了为拆除和安装螺栓而停机的时间不确定性。 成本得到削减,而将来停机的时间也会显著缩短。
SKF logo