OK 液压联轴器

OK联轴器安装和拆卸套件TMHK 37
安装和拆卸联轴器是耗时的工作,往往需要数小时或甚至数日才能完成。 SKF OK联轴器可大幅度降低连接重型设备的旋转轴或法兰的时间,例如大型齿轮箱。

单个SKF OK 联轴器不需要利用轴或轮毂上的键槽来传递扭矩。 这可以节省很多时间,有助于避免轴压力增加。 联轴器结合了专为安装在轴上而设计的薄壁锥形内套筒,以及与内套筒圆锥匹配的厚壁外套筒。 以高压将润滑油注入配合面之间,再用一个整体式液压千斤顶将外衬套推进内衬套。 一旦定位正确,油压即被释放,这会产生极大的过盈配合用以传送高扭矩。
  • 安装简单、安全、快速
  • 不需要键槽
  • 提高设备性能
  • 延长使用寿命
  • 减少维护成本
  • 减少平均维修时间(MTTR)

使用 OKCX 和 OKFX 联轴器扭矩让传送提升 50%

OKCX 和 OKFX 联轴器的内轴套运用先进的等离子技术在其表面附加了碳化物涂层。 该涂层大幅度增加了扭矩容量,增幅高达同型号OKC或OKF联轴器的50%,并给OKCX或OKFX联轴器带来了以下优势:
  • 可以传递更高的扭矩
  • 可以承受高速档位开关造成较强冲击力
  • 可减小轴径
  • 可减少联轴器直径和长度
  • 可减轻联轴器重量
  • 可减少联轴器表面承重压力
  • 无需使用空心轴加固轴套
SKF logo