艉轴管密封件润滑

根据不同的密封轴承配置,可以定制相应的系统。

精准的油量测量和油量监控,提供使用清洁油的优质密封压力。 简单的和可靠的管泵更换,例如 SKF 系列的 RA 就适用于小型的不间断流速 - 每日 1 升(0.26加仑)。

得益于循环油润滑方法,搭配持久的油质状态、润滑油流速和水含量的监测,本解决方案可以实现可靠的润滑效果,从而延长密封件轴承环和内衬的使用寿命。

通过一个控制面板即可轻松舒适地操作。 像这样的循环单元可以交付为即插即用的解决方案,配置完整并且已经通过测评,可以即刻安装使用。
SKF logo