轴对中计算和软件

轴和螺旋桨
SKF 船舶中心凭借其在旋转设备和推进轴服务的丰富经验,可以为船舶行业提供一系列宝贵的设计和计算服务。 我们的 ShaftDesigner 软件是这些服务的核心。

ShaftDesigner 是可用于船舶推进系列计算的多项目、多轴和多态的易用三维电脑辅助工程系统。

ShaftDesigner 软件使用一个基础模型来实现便捷的计算:
  • 轴对中
  • 旋转振动
  • 弯曲(横向)振动
  • 轴向振动
  • 扭转振动计算模块,包含“冰影响功能”
ShaftDesigner软件的主要功能是:
  • 三维图形环境,用于简单地目视检查
  • 基本模型,用于快速重新计算
  • 多个建模可能性,用于不同目的
  • 各种轴对中计算方法
  • 可计算各种类型的振动
  • 可定制的报告,带导出选项
SKF 船舶中心还提供轴对中和振动计算服务。
SKF logo