Simplex 艉轴管密封件

Simplex 密封件在航运业树立了标准,近 60 年后,仍然走在艉轴管密封件技术的前沿。

SKF 船舶提供的 Simplex 密封件的应用范围广,种类多样可满足不同需求。

得益于这些密封件的可靠性,它们同时也能保护环境。 举例来说,单工“空域” (Simplex “Airspace”) 密封件使海水和艉轴管油绝对分离开来。 Simplex 密封件全系列由中间轴承、艉轴管套筒和 Simplex FlexiTube (一个艉轴管套件,其中包括轴承、密封件和轴套作为一个完整的“即用”解决方案)倒圆。
SKF logo