状态维护

shutterstock_89716630.jpg
船级社认为,状态维护流程有助于识别和纠正早期阶段的问题,从而显著提高设备的可靠性和降低成本。

SKF 船舶提供预测性、主动式维护解决方案,以及由全球远程监测中心和一系列服务和产品支持的状态监测。

实施 SKF 状态船载维护计划将有助于:

  • 降低设备维护成本
  • 提升设备可靠性和可预测性
  • 最大限度提高设备和船舶的可用性
  • 简化和精简分级程序
  • 提高员工在船上的安全性
  • 凭借良好的设备状态,尽可能减少对环境的影响
SKF logo