装配和安装

装配和安装解决方案

SKF Vibracon
 小体积式 Vibracon SM
低调的 Vibracon SM
除了安装您的联轴器、艉轴管密封件、轴承单元、以及更多其它设备,SKF 船舶中心还可以提供各种安装的专业垫块。
SKF 船舶中心将首先计算推进系列所需元件的垫块要求。 这些计算符合船级社的要求,并为合理的垫块解决方案提供精确的细节。

SKF 船舶中心为以下设备提供垫块:
  • 中间线性轴系
  • 艉轴管
  • 甲板设备
  • 各类机械

SKF 船舶中心垫块解决方案包括: Vibracon、Epocast®、steelshims、减震器和经典金属垫块。

• SKF Vibracon 独树一帜: 这些元件是机器安装垫块,易于精确调整。 该元件适应机器和安装基座间的角度差,无需进行昂贵的基座机加工或额外安装环氧树脂垫块。 自调平能力与高度调节功能相结合,无需在机器生命周期内对生产线进行软脚检查。

• 表面附着 SKF Vibracon: SKF Vibracon 垫块质量好、使用时间长,是可以重复使用的机械安装垫块,适用于任何旋转设备或者精确对中机械。 SKF Vibracon 垫块经常应用于干燥、潮湿和含盐量高的气候环境中,所以有必要采取防腐蚀措施。 为了应对这种需求,SKF 做了很多次测试,得出了针对不同的 SKF Vibracon 垫块的解决方案。

• 小体积式 SKF Vibracon: 对于之前需要填充昂贵的垫块、垫片或环氧树脂的修复项目或固定设计系统来说,这种小体积元件提供一个更经济的解决方案。 SKF Vibracon 小体积配置可用来处理基座和部件间的垫块高度已在之前设计中确定的那些应用。

• 球状垫圈 可以很好地补充通用可调垫块。 球面垫圈支持安装底座和机器间的四度角差,从而实现机器的最佳装配。 优点包括自动重新调节至所需角度,无需在基座下部预留孔口平面,这通常也因缺少空间而无法实现。

可浇注环氧树脂 对于填充不平整表面特别有用。
  • Epocast 36®是用于安装主和辅助发动机、变速箱、舵机、推力轴承、艉轴管等的环氧树脂轧辊轴承座。 其主要好处是,可以填补垫块接口处的任何合理的不平整表面,并减少噪音和振动。
  • Epocast 36-P是一种可抹平的双组件环氧树脂膏,专门研发用于安装LNG/LPG油箱、化学箱和围护系统。 它与标准Epocast不同,可用于树脂不可以自由浮动的应用场合。
SKF logo