SKF 动力传动产品

所有的动力传动产品
动力传动产品是整个轴承性能的关键因素。 他们是设备中移动部件的重要链接。 为了优化设备的整体性能,SKF 自主研发了一系列动力传动产品。

SKF 动力传动产品可满足特定轴承应用的需求,为工程师提供众多的设计选择,满足性能和成本上的需求。

我们将以一流的物流速度和准确性交付这些动力传动产品。 也就是说,在恰当时间获取所需要的,增加设备的运行时间。

SKF 动力传动产品包括:
  • 皮带
  • 皮带轮
  • 链条
  • 链轮
  • 联轴器
  • 轴套和轮毂
  • 智能工具


SKF logo