进气气门润滑系统

大型,四冲程发动机孔径范围 250-640 mm (9–25 in),进气气门润滑系统可以减少由于高压导致的轴承座磨损,附加的气缸润滑可以作为一种选择。 SKF为这些关键部位提供润滑,并显著延长操作寿命。

该系统可设计用于汽缸壁的润滑。 该系统包括由以下部件: UD 泵单元、SKF MultiFlex 活塞泵和 SP/G 泵。

该润滑解决方案是设计用作一个可扩展的模块化系统,坚固耐用且免维护。
SKF logo