Turbulo 油水分离器

油水分离器
油水分离器的可靠性前所未有地成为了公共利益的焦点。 SKF几十年的油水分离器生产经验和船载操作和维护的综合专业技术,促成了两阶段 TURBULO 机械相位断路器(TMPB)的开发。 本机械相位断路器受益于传统 TURBULO 油​​水分离器 80 年的经验,所以理所当然也符合 IMO 决议 MEPC.107 (49) 的要求。

优势:
  • 出水残油含量远低于 15ppm(检测结果近 1 ppm)
  • 尺寸紧凑
  • 空间要求小
  • 安装简单
  • 维护简单
  • 全自动运行
  • 可单独安装的泵,也可以进行第二阶段安装
因为油水分析本质上就是非常复杂的,我们的内部实验室装备精良,除了普通分析领域,还能根据 ISO 9377-2、烃指数的颗粒大小和界面张力对含油量进行分析,确定。
SKF logo