Simplex 和 SKF 密封件

对于大多数机器,即使是小规模的油泄漏也可能造成大问题。 当今日益具有侵蚀性的润滑剂增加了泄漏的风险,对密封性能造成了威胁。 Simplex 和 SKF 密封件是绝佳的解决方案。

坚固的密封性能

合适的密封件可以减少摩擦,保持润滑并将污染物隔离在轴承之外。 SKF 船舶产品帮助您确定适合每个应用的合适密封件。 Simplex 和 SKF 密封件设计、尺寸和材料品种齐全。 SKF 船舶全系列产品和解决方案在全球范围内销售,且配货快速。 无论何时无论何地,密封性能极佳,值得客户的一直以来的青睐,且物美价廉。

SKF 船舶密封件产品组合包括:
SKF logo