Simplex 艉轴管密封件

Simplex 密封件在航运业树立了标准,近 60 年后,仍然走在艉轴管密封件技术的前沿。

SKF 船舶的 Simplex 密封件可应用的范围相当之广,版本多样可满足不同需求。

得益于这些密封件的可靠性,它们同时也能保护环境。 举例来说,Simplex “Airspace” 密封件使海水和艉轴管油绝对分离开来。 Simplex 密封件全系列与中间轴轴承、艉轴管套筒、 Simplex FlexiTube 以及SternTube形成了一个艉轴管套件,成为完整的“即用”解决方案。
SKF logo