Simplex 高载荷推力轴承

载客用高负荷推力轴承
Simplex 高载荷推力轴承(HL) 是一座单环轴承,适用于船舶的螺旋桨产生的推力负荷。

其他应用也是可能的,如涡轮机、空气鼓风机、绞吸式挖泥船和离心泵。 如果需要的话,轴承的内部零件也可以安装到齿轮箱,或通过使用法兰式外壳,安装到发动机和电机上。 当然,Simplex HL 推力轴承是按照所有国际船级社的规则制造的。

带整体锻制环的推力轴承将推力传送到轴承壳。 在轴向上,止推环在两侧由倾斜垫引导。 这些垫片支撑在球状底座上,并在壳体上手直接支撑。 它们可以通过装配总开口插入或移除,而不需要取下轴承的上半部分壳体。

HL 倾斜垫的形状为您提供更快的油流速、更有效的散热、更低的摩擦,因此,效率损失得以减少,使用寿命得以增加。 与此同时,SIMPLEX HL 推力轴承为您提供了最大的强度和稳定性。 这是由于壳体强大,肋状的设计,加上倾斜垫的强化支持以及安装在底座上的轴中线而实现的。 此外,这些技术特点可以降低倾覆力矩。

根据客户的要求,SKF 船舶中心对 SIMPLEX HL 推力轴承的配置,同径向轴承组合,或 500 尺寸以上,作为纯推力轴承提供。
SKF logo