Simplex 中间轴轴承

一台机器或工厂的运营效率由多种因素决定,但最重要的是所有旋转部件的轴承质量。 这尤其适用于船舶推进装置的轴系中间轴承。 SKF 船舶中心已经特别为此用途开发出了短、滑动轴承:SIMPLEX 轴承。

SIMPLEX 轴承的的特性在于较短的壳长度。 此外,它们可被精确地对中,以避免边缘载荷。 通过使用超先进的技术对金属轴承和壳进行粘合,金属轴承的运行特性得到了优化。 轴承的重要润滑油时刻安全地保存在 SIMPLEX 轴承中,即使在低轴速时也是如此。 温度感测和监测系统一起提供。 冷却系统可用于严苛的运行条件。
SKF logo