Simplex 尾轴管解决方案 – FlexiTube 和 SternTube

FlexiTube
SKF 船舶中心提供包括 SIMPLEX FlexiTube 和 Simplex SternTube 在内的套件完整解决方案,技术精良细密,减少了设计者、船坞和造船厂和造船的准备程序。 已获专利的解决方案是一个包括艉轴管套筒的完整艉轴管、已获专利的密封包和安装监督服务。

在熟练的技术人员的监督下,它能实现快速、准确的安装,当船舶在运行时,它也易于维护,所需维护成本较低。 如要要设计定制的 Simplex FlexiTube 或 Simplex SternTube,只需要船体类型、套筒长度和传动轴的直径。 Simplex轴管适用于所有类型、大小的船舶。

优势:
  • 安装一个完整的艉轴管只需不到 八(8) 小时
  • 安装无压力
  • 定制的设计
  • “即用”解决方案,随时准备安装
  • 简单而精确的安装
  • 简便而有效的冷却
  • 轴承、船体和轴密封件的磨损较低
  • 维护成本低,且较为简单,从机舱内即可进行
  • 易于更换的轴承
  • 优化设计,艉轴管油耗量较少
  • 机械偏差补偿
  • 型号已被船级社批准
Simplex FlexiTube和 Simplex SternTube适用于没有艉轴架的船舶以及船只有一个或两个艉轴架的船舶。
SKF logo