机械检修服务

现场机加工
保持干坞站的预期安排计划顺利进行对现如今的船舶行业来说是非常重要的,目的是应对日趋激烈的竞争,争取更多的利润。 基于船载机械的重要性,SKF 提供了很多类型的省时机械服务,这些服务与机械性能提升、机械更换和修复有相关性。

我们提供轴对中服务,范围涵盖整个船载机械,从主推进轴和驱动,到小型关键支撑设备(比如说空气压缩机和货物设备)。 最佳轴对中可以延长轴承、密封件和联轴器的使用寿命,同时也可减少能源消耗、噪音、振动和过度磨损的程度。 反过来,同时也能减少停机情况的出现。 Machine Support服务团队是一个专业团队,有数十年的解决对中问题的经验,结合我们的 ShaftDesigner 软件,我们的很多科技可以提供精确的轴对中解决方案。 测量包括:
  • 动态对中测量(运行中的船舶)
  • 静态对中测量
  • 几何测量
SKF 船舶团队和全球范围内的服务中心为 Simplex 轴部件,稳定器和转向器,水油分离器提供全套服务。 公司在售后提供全天 24 小时的维修服务,包括:
  • 根据船舶的航行历史提供最佳的更换部件建议
  • 优秀的 OEM 质量
  • 可更换部件选择范围多,极速配送
  • 全球范围内的专业服务工程师
  • 全球范围内的统一化服务报告
船舶操作服务:
  • 快速,合格的维修,检修所有部件的工作状态
  • 技术性建议,故障排查和系统优化
  • 定期服务信息推送
工程咨询师提供技术性建议,故障查找服务,系统优化服务并根据船舶航行历史给出的更换部件建议。

机械检修服务的第三模块与安装相关,也是机械和轴承使用循环过程中的最重要环节之一。 如果未能运用正确的方法和工具安装轴承,那么轴承的使用寿命便会缩短。

这些服务包括从干坞期间的大型轴承安装和拆卸,机械制作商的监督服务到保证轴承的合适安装。 SKF 船舶也提供安装的技术指导,帮助操作者减少在处理轴承时可能会产生的危险情况。
SKF logo