润滑系统

室内润滑系统的润滑脂管泵

不论是旋转运动还是直线运动的所有设备都需要润滑以便可以按规格运行。

SKF 润滑产品适用于任何类型的船舶。 实际上,如果使用 SKF 和 Lincoln 润滑系统,很多船载润滑应用都可以被更有效的使用。

SKF 船舶为传动轴轴承、转向器、绞车、绞绳的润滑提供解决方案。 此外,润滑脂和油喷系统还适用于升降系统和开式齿轮。 SKF 和 Lincoln 自动润滑系统能在设备运行时,于适当的时间在适当的位置提供所需确切数量的适当润滑剂,而且不会导致生产停机。

润滑剂可选择油脂类产品,适用于齿轮箱轴或艉轴管密封件中的重荷载轴承。 它可以润滑和冷却润滑点,从润滑油环圈上移除污染物。

SKF 船舶同时也为柴油发动机提供高效解决方案,帮助减少气缸的润滑消耗。

我们亦可按客户要求提供通过等级认证,且获得了ATEX- 或 ICE- 证书的产品,其适用于任何应用,满足不同需求。

如在为您的船舶应用选择合适的润滑系统时需帮助,请联系我们。
转到 润滑解决方案 ,查看我们的所有选择。

SKF logo