Simplex 艉轴管密封件

Simplex 密封件在航运业树立了标准,近 60 年后,仍然走在艉轴管密封件技术的前沿。

Simplex 密封件的应用领域几乎是无限的,同时,我们还有很多不同的版本可供选择,以满足各种需求,无论是大型集装箱船、豪华游艇、邮轮、内河运输船只、潜艇还是超级油轮。

这些数字充分见证我们的 Simplex 密封件在全球取得的成功: 自 1948 年以来,大约有 5 万套密封件已经安装在全球各类船只上。

得益于这些密封件的可靠性,它们同时也能保护环境。 举例来说,Simplex 唇形密封件运用了航空航天技术,使海水和尾轴油绝对分离开来。

Simplex 密封件全系列由中间轴承、艉轴管套筒和 Simplex FlexiTube 和 SternTube 艉轴管套件,其中包括轴承、密封件和轴套作为完整的“即用”解决方案。

如果您有任何特殊要求,请联系我们,我们将帮您找到最合适的解决方案
SKF logo