回转支撑轴承

SKF 船舶中心提供用于船舶应用方位的一系列回转支撑轴承

该系列SKF回转支撑轴承的外径在50到7900 mm之间,并可提供一体式轴承圈。 外径可达 14 000 mm 的较大轴承配有分割轴承圈。

SKF 船舶中心与其他回转支撑轴承供应商不同,可以提供结合了监测、润滑和密封系统完全定制解决方案和基于先进软件的深度工程支持。 SKF 船舶中心还可以提供一系列安装和监测服务,确保重要的船载设备具有更高的可靠性和可用性。

请联系 SKF 船舶中心以选择符合您特定需求的合适解决方案。
SKF logo