SKF探索者球面滚子推力轴承

球面滚子推力轴承的特性是其自调心能力和高载荷承受能力。 这种轴承圈的设计是用来承受轴向载荷或联合轴向和径向载荷。

由SKF发明并经过数年改善,SKF球面滚子推力轴承拥有极佳性能。 大多数SKF球面滚子轴承的生产符合SKF探索者规格,拥有:
  • 非常高的承载能力-轴向和径向上
  • 高度耐磨轴承材料
  • 运行精度高
  • 低摩擦

SKF Explorer“探索者”系列性能升级

大多数SKF探索者球面滚子推力轴承已经升级到新的SKF探索者性能等级规格,其特点是高质量钢和热处理技术提高的结合。 结果: 硬度和韧性的卓越平衡,使其使用寿命延长为原有 SKF Explorer“探索者”系列的两倍。 

优势包括:

  • 增加运行时间
  • 提高可靠性
  • 抗污染性
  • 生产效率更高
  • 降低噪音和振动水平
  • 优异的防磨损性能
SKF logo