应用工程

SKF 船舶提供广泛的应用工程服务,适用于大部分船载旋转设备,包括:
  • 根据船级社的要求进行必要的计算
  • 360度解决方案,包括从安装到运行到对工作人员进行全方位的指导
  • 面向客户的高效产品培训课程
服务通常包括运用先进的专利软件进行计算和验证。

SKF 船舶作为推进器、电吊舱、喷水推进器和变速器轴承配置的市场领先者,其应用工程知识是 SKF 在船舶行业中地位的基石之一。

垫块方案

SKF 船舶中心可以计算推进系统所有部分的垫块要求。 这些计算符合船级社要求,并将根据特定需求提供精确的细节。

优化的性能

通过 SKF 船舶工程咨询服务了解优化性能。

SKF 船舶工程咨询服务已经帮助许多客户实现:
  • 优化设计、提高质量和性能
  • 快速设计验证、专业测试,减少产品投放市场的时间
  • 找出轴承失效和机械故障的根本原因。
SKF logo