装配和安装解决方案

SKF Vibracon
低高度Vibracon SM
除了安装您的联轴器、艉轴管密封件、轴承单元、以及更多其它设备,SKF 船舶还可以提供各种安装的专业垫块。
SKF 船舶将首先计算推进系列所需元件的垫块要求。 这些计算符合船级社的要求,并为合理的垫块解决方案提供精确的细节。

SKF 船舶为以下设备提供垫块:
  • 轴系轴承
  • 艉轴管
  • 甲板设备
  • 各类机械

SKF 船舶垫块解决方案包括: Vibracon、Epocast®、steelshims、减震器和经典金属垫块。

• SKF Vibracon 独树一帜: 这些元件是可以简单准确调节的机械安装垫块。 这些元件可满足机器底座和安装底座之间最大4 的角度差异,因此无需对底座进行成本高昂的加工或额外安装环氧树脂垫块 自调平和高度调节功能,使生产线中和机械的生命周期内都有效避免软支脚。

• 表面附着 SKF Vibracon: SKF Vibracon 垫块质量好、使用时间长,是可以重复使用的机械安装垫块,适用于任何旋转设备或者精确对中机械。 SKF Vibracon 垫块经常应用于干燥、潮湿和含盐量高的气候环境中,所以有必要采取防腐蚀措施。 为了应对这种需求,SKF 做了很多次测试,得出了针对不同的 SKF Vibracon 垫块的解决方案。

• 低高度 SKF Vibracon: 这种低高度元件为维修项目或应用昂贵的研磨垫块、垫片或环氧树脂的固定设计系统提供经济的解决方案。 SKF Vibracon(低高度)结构可解决底座与组件之间垫块高度已被之前固死的应用情况。

• 球形垫圈 可以很好地补充通用可调垫块。 球形垫圈支持安装底座和机器间的四度角差,从而实现机器的最佳装配。 优点包括自动重新调节至所需角度,无需在基座下部预留孔口平面,这通常也因缺少空间而无法实现。

可浇注环氧树脂 对于填充不平整表面特别有用。
  • Epocast 36®是用于安装主和辅助发动机、变速箱、舵机、推力轴承、尾轴管等的环氧树脂轧辊轴承座。 其主要好处是,可以填补垫块接口处的任何合理的不平整表面,并减少噪音和振动。
  • Epocast 36-P是一种可抹平的双组件环氧树脂膏,专门研发用于安装LNG/LPG油箱、化学箱和围护系统。 它与标准Epocast不同,可用于树脂不可以自由浮动的应用场合。
SKF logo