Simplex 舱壁密封件

Simplex 舱壁密封件
Simplex Centrax 舱壁密封件

Simplex Centrax 舱壁密封件仅用于密封船上接触舱壁的旋转轴,避免在发生事故时溢油至相关舱室(例如机舱或轴隧)。
Simplex Centrax 舱壁密封件可非常容易地补偿轴的径向和轴向位移。
由于直接位于轴上的碳密封圈具有良好的自润滑特性,因此不需要额外润滑。
因而实际上 Simplex Centrax 舱壁密封件是免维护的。

Simplex Centrax S舱壁密封件

Simplex Centrax S舱壁密封件基于Simplex Centrax 的设计。
为额外补偿轴的较大径向位移,Simplex Centrax S舱壁密封件包含一个内外部外壳。
内圈插在外部座圈中。
Simplex Centrax 舱壁密封件可非常容易地补偿径向轴位移,例如冲击导致的位移。
由于密封圈具有良好的自润滑特性,因此不需要额外润滑。 因而实际上 Simplex Centrax S 舱壁密封件是免维护的。

Simplex 舱壁气密密封件

Simplex 舱壁气密密封件的设计基于Simplex前唇密封圈。
两个密封圈相对,从而作为填充有油的屏障室。 该屏障室与一个15/30 L的油箱相连,通过循环器实现永久润滑和油的冷却。
通过密封圈的背对背配置并同时使用适用的润滑脂,提供用于高轴转速的特殊溶液。 采用润滑脂加注装置,确保润滑脂处于最佳液位。
Simplex舱壁气密密封件,也可以完全轴向剖分式形式提供。
该密封件设计用于根据经认证和批准的Simplex 检修标准进行的现场检修。 您可通过我们的全球网络获取服务和备件。

我们为所有Simplex舱壁密封件提供一个可选的(剖分式)适配器法兰。 这意味着可调节凹槽、节距圆和外径以匹配要求的尺寸,使轴法兰、联轴器、轴承等可通过舱壁连接。
SKF logo