Simplex FlexiTube 和 SternTube

FlexiTube
SKF 船舶中心以完整的解决方案套件方式提供 FlexiTube 和 SternTube,以此带来精密技术,并包括尾轴套筒、已获专利的密封套件和安装监督服务。

在我们熟练的技术人员的监督下,这些产品能实现快速、准确的安装,当船舶在运行时,它也易于维护,所需维护成本较低。 如要要设计定制的艉轴管解决方案,SKF 船舶中心只需要船体类型、套筒长度和传动轴的直径。 Simplex FlexiTube 和 SternTube 适用于所有类型、大小的船舶。

优势:
  • 安装一个完整的艉轴管只需不到 8 小时
  • 灵活的前端带来无压力的安装
  • 定制的设计
  • “即用”解决方案,随时准备安装
  • 简单而精确的安装
  • 简便而有效的冷却
  • 轴承、船体和轴密封件的磨损较低
  • 维护成本低,且较为简单,从机舱内即可进行
  • 易于更换的轴承
  • 优化设计,艉轴管油耗量较少
  • 机械偏差补偿
  • 型号已被船级社批准
  • 所有的解决方案适用于没有艉轴架的船舶以及船只有一个或两个艉轴架的船舶。
SKF logo