FZ 型非伸缩式鳍板稳定器

SIMPLEX-COMPACT FZ 鳍板稳定器
  • 用于各种船舶的非伸缩式鳍板稳定器,适用于零速度,能保持航行中的稳定
  • 旋转叶片式鳍板致动器
  • ± 60°工作角度
  • 鳍板面积在 2,7 到 12,4 m²
优势:
  • 旋转叶片式鳍板致动器: 极度紧凑,功能强大并且极度可靠;扭矩传递在鳍板上没有不平衡力,避免轴承的额外载荷,保证鳍板运动的高精确度,保持 ± 60°工作角度
  • 零速模式 ± 60°工作角度的优势:
  • 增大提升高度: 更好的减摇性
  • 更平滑地传动: 减少挺举效果,增加舒适度
  • 鳍板面积减小: 减少运行过程中的磨损
  • 支持储能器的液压系统: 减少电机和泵的尺寸,降低用电量,降低电源的峰值载荷,减少噪音,加快动态系统响应速度,可以作为二次设备的液压电源
  • 符合船级社规定,SOLAS 和 MARPOL 73/78 一般规格
  • 符合 2013 年船舶通用许可 (VGP) 规定
SKF logo