S 型可伸缩式鳍板稳定器

稳定器
SKF 可伸缩式鳍板稳定器为各类客轮(如轮渡、游船和游艇)提供理想、优异的解决方案。

对于运行速度为低到中等,且有高减摇性能需求的船只,SKF 已经开发出一种特殊的尾襟翼,与常规的两件式鳍板稳定器相比较,本尾襟翼增加了高达 15% 的减摇效率。 本超高升力鳍由国际专利保护。

优势:
  • 紧凑且证实可行的设计
  • 配备抗涡流翼尖
  • Ecodyn 电动液压系统能提供极快的动态响应,同时不会有峰值需求
  • 鳍盒配有溢流口凹槽,以减少流动阻力
  • 本设备可以随时交付使用
  • 装配有旋转叶片式致动器,功能强大,运行可靠
  • 直观的操作元件,易于操作
  • 耐磨传感器,监测船舶运动
SKF logo