状态监测解决方案

SKF 船舶状态监测套件
SKF 凭借其广泛的状态监测产品和服务,已研发出针对重要先进推进系统的一系列具体的监测解决方案。

SKF 船舶中心为喷水推进器、推进器和电吊舱等设备提供便携式、全面在线、无线监测系统,使得原始设备制造商和最终用户可以优化推进系统,提升船舶运行效率和可靠性。

方便用户的便携式数据采集设备

SKF 船舶中心提供一系列领先的用于收集、存储和审查机器状态和流程数据的便携式仪器。 该仪器在船舶行业有着悠久的历史,且设计坚固耐用,并方便用户使用,是船上船员的首选。

  • SKF Microlog 数据采集器/分析仪: SKF Microlog 系列分析仪和便携式维护工具旨在使用户能够建立一个全面的定期状态监测方案。 SKF Microlog仪器作为一个诊断工具,在同类产品中是无与伦比的。
  • SKF Microlog 点检仪系统: SKF Microlog 点检仪系统是将您的数据转换成盈利能力的中间环节。 SKF Microlog 点检仪系统使得设备性能分析变得更简单、方便。

在线系统将会加快数据收集速度和提高安全性

对于关键的、不可接近的或危险的船载机器来说,SKF 在线机器状态监测系统是一个可行的解决方案。 在线系统使得可靠性和维修人员把重点放在诊断和纠正设备问题上,而不是花费宝贵的时间收集状态监测数据。

SKF 船舶中心以十几年的现场经验为后盾,拥有全面的产品范围和现场服务。


传感器

SKF基于其三十多年的实际经验,已研发一系列的工业振动传感器,包括从转化装置如电涡流位移传感器、加速度计和速度传感器到多个行业中所有等级的机械监测。

此外,SKF 还提供匹配的电缆、连接器和硬件,使订购更为便捷,并指定达到客户要求的确切解决方案。

SKF @ptitude 决策支持软件

SKF @ptitude 决策支持系统有助于保持机器运行。 专用支持软件通过连接数据源,包括 ERP和 EAM/CMMS (用于提供重要信息,有效促进机器和程序分析、诊断、报告以及纠正行动)。 将劳动密集型数据分析换成自动化程序,此程序可识别资产或进程内可能的具体故障,然后指明恰当的处理措施,从而做出准确及时和持续的决定,保证工作有序的进行。

SKF 结果报告器

结果报告器是为各种规模的机构提供完整解决方案的数据管理与报告系统。 可提供从初级报告工具至全能网站门户的模块化套件,用于数据挖掘和分析,您可以选择适合您的最佳产品组合。它允许员工在一个地点收集信息,然后在另一个地点分析并可以在许多地区进行查看。

SKF 结果报告器是此类方案中最具综合性的,它可以协助客户进行根本原因故障分析、成本计算和跟踪,甚至应用复杂的数学公式来最小化决策制定时间,优化决策制定能力。
SKF logo