推进器监测 - 减少成本和停机情况的出现

通过对推进器状态偏差的早期探测,能最小化突然停机的风险和相关成本。

作为全球领先的状态监测服务提供者,SKF 提供全方位的基于状态的船舶维护解决方案,以帮助用户最大限度地提高船队的可用性。 SKF 在推进器领域有着丰富的专业知识和经验,这得益于几十年来与原始设备制造商和最终用户的紧密合作。

凭借本专业能力,SKF 推进器能为客户提供最大程度的定制,为推进器制造商和最终用户提供更多可能性。 该监测解决方案通过对各种数据(包括振动、润滑、流程和电子功能)进行潜在监测来达成目的。

这种功能再结合有来自于 SKF 全球的 ISO 认证的振动分析专业人士提供的认证数据分析的服务,为船舶行业的市场领导者提供了独特的增值选项,帮助他们实现基于状态的认证维护计划。

基于用户需求进行监测

SKF 推进器监测解决方案完全根据客户定制,基于多项准则: 定制推进器制造商和最终用户的需要和要求;实际推进器配置和设计;监测目的(例如评级或可靠性驱动);评级机构的要求。

范围涵盖了基本但有效地基于便携式数据采集的解决方案和完全在线系统安装,包括了振动、润滑剂和流程数据,安装是根据特定的需求和部分以下要素定制:
  • 可靠性工程(基于船舶型号、级别、推进器配置和设计)
  • 状态监测硬件/软件选择(基于特定的用户和评级要求)
  • 配送服务 - 安装和调试
  • 分析和报告
SKF logo