适用于关键应用的 SKF 船舶在线系统

SKF Multilog 在线系统 IMx 系列 – 在线系统加速数据采集并改善安全性

有了 SKF 状态监测技术,船舶运营商可以很好地进行维护的预先规划并关注所需要的资源。 在船上就可以直接看到机器的状态,总结出的个性化报告将被分享至船上和岸上团队。 SKF 远程监测采用 SKF One Global Cloud 服务器技术,使得数据可被随时随地访问。

SKF Multilog 在线系统 IMx 系列为各种状态监测应用提供强大且具成本效益的解决方案。 通过与 SKF 软件的完美配合,SKF Multilog 在线系统提供了一个完整的系统,可进行早期故障检测和预防、自动识别纠正现有和即将发生的状况、提供先进的基于状态的维护,从而提高了设备的可靠性、利用率和性能。

SKF Multilog 在线系统 IMx 系列提供广泛的硬件解决方案,配备不同数量的动态或 DC 输入。 它涵盖 8 个至以上的通道。 最新开发出的是 SKF Microlog 在线系统 IMx-8。

SKF Microlog 在线系统 IMx-8 的关键特征:
  • 8 个模拟输入和 2 个数字输入
  • 所有通道真正的同步测量、最多 8 个数字通道的真正同步测量
  • 多参数控制
  • 通讯界面 - MODBUS(RS 485 和以太网)
  • 多个加速度包络过滤器
  • 自适应报警等级
  • 用于当通讯失效或连接不良情况下改善性能的记忆缓存(不会丢失任何信息)
  • 3 个输出继电器驱动(1 系统故障通常关闭)2 个通用继电器
  • 与 SKF 状态监测软件(Observer)兼容
  • 至 SKF One Global Cloud 的连接
  • DIN 导轨或墙面安装,可安装在现有机柜中
所有 SKF Multilog 在线系统都会从永久安装的传感器中连续(24/7)采集数据,并将数据传输至运行 SKF 状态监测软件的主机。

SKF 船舶经认证的优秀专家提供系统设计以及客户自己安装或第三方安装所需的所有文档。

SKF 船舶提供系统监测和调试。

SKF 在线数据获取装置灵活便捷,可从任何提供标准电压输出或通过 MODBUS 通讯的传感器采集数据。

我们的船舶团队很乐意帮您找到适合您个人需求的最佳解决方案。
SKF logo