BlueMon - 环境监测系统

BlueMon 监测系统是一个综合性的监测和绘制系统,对船只的所有排放是否符合 MARPOL 73/78 附件 I-VI 进行监测。

BlueMon 提供有关在某个时间和位置船只排放对环境的详细影响:
  • 根据 MARPOL 73/78 附件 I-VI、PSSA、USCG、CCG 控制所有排放(包括阀门自动控制)
  • 通过传感器数据输入源实现对所有排放量数据高效的记录和处理
  • 数据至少可存储 24 个月
  • 在电子图表上显示船舶路径和所有的传感器值
  • 基于船只的当前即时位置: 即将到达/进入特殊区域或海上边界时可实时更新
  • EEOI 集成计算
SKF logo