基于状态的维护

shutterstock_89716630.jpg
船级社确认,基于状态的维护流程有助于识别和纠正早期阶段的问题,从而显著提高设备的可靠性和降低成本。

SKF 船舶提供的带状态监测的预测性主动维护解决方案由 SKF 全球远程诊断中心(RDCs)支持,结合基于 SKF Enlight 中心(最先进的基于网络的沟通平台)的一系列服务和产品。

实施 SKF 基于状态的船载维护计划将有助于:
  • 降低设备维护成本
  • 提升设备可靠性和可预测性
  • 最大限度提高设备和船舶的可用性
  • 简化和精简分级程序
  • 提高员工在船上的安全性
  • 凭借良好的设备状态,尽可能减少对环境的影响
与 SKF 船舶一同开始基于状态的维护计划吧 - 非常简单
  • 制定一份清单,写上待被加入状态监测(CM)计划的机器
  • 用 SKF 船舶机器模型进行绘制
  • SKF 状态监测专家将为您建立 CM 数据库
  • 根据质量工作说明的内容现场执行
  • 现场仅安装 MicrologSync
  • 连接至 SKF One Global Cloud 并测试
我们的船舶团队很乐意帮您找到适合您个人需求的最佳解决方案。
SKF logo