适用于船舶行业的状态监测解决方案

用于船舶行业的 SKF Microlog
SKF Marine基于船舶客户的需求提供可靠的状态监测(CM)解决方案。 该产品组合建立在 SKF 状态监测产品系列的基础之上,并提供各种船舶应用的深入知识以及在海面上数十载积累的丰富经验。

SKF 船舶状态监测解决方案的设计专门作为船队基于状态的维护(CBM)策略的基础,服务于船队的 CM 项目。 该策略符合船级社的建议和要求。

SKF 船舶产品组合包括以下解决方案:
  • 便携式数据采集、即时分析和点对点请求
  • 便携式数据采集作为船舶状态监测项目的一部分对基于状态的维护策略进行补充
  • 连续采集来自关键设备的数据
  • 将船队状态监测项目作为船队基于状态的维护策略的一部分来执行 - 船队 CBM 契约
  • 服务,例如预干船坞、年度振动测量和故障解决

SKF 船舶提供的独特服务和具备竞争力的优势不仅仅是显而易见的解决方案的简洁度,更是船上设备积累的深入的知识。 我们的工程师远不止是振动专家;他们了解旋转设备的性能,可以就如何使用 SKF 的知识和解决方案进行改善给出意见。 

这些服务包括:

  • 对使用寿命产生影响的轴承配置和因素
  • 适当的密封和润滑
  • 如何用最佳的方式来安装和拆卸轴承和密封件
  • 轴对中和平衡
此外,SKF Marine也是云状态监测和基于状态的维护解决方案的先驱者之一。

我们的理念是,每个人都应该可以随时访问数据。 SKF One Global Cloud 平台为船舶客户提供了利用 SKF 远程诊断专家在岸上的知识的机会。
SKF logo