船舶状态维护标准认可的SKF网点

shutterstock_89716630.jpg
SKF Marine 执行了一项全球标准,以便为世界各地的船舶行业提供状态维护(CBM)和状态监测(CM)服务。
这项标准对符合ISO和各船级社的要求,
旨在帮助SKF Marine 实现确保“在世界各地持续提供高质量的船舶状态维护服务”这一目标。
我们对船舶行业服务采取了严格的质量控制,每一个SKF网点都需要通过一项认证培训课程和内部审计后才能获准设立。

如有任何要求、反馈、建议和投诉,请发送邮件至下列地址: marine.support@skf.com

SKF Marine 认可的根据本标准提供服务的的SKF网点如下所示:

SKF Asia Pacific Pte Ltd
No. 1 Changi South Lane, Singapore 486070

SKF Denmark A/S
Stamholmen 151, 7, DK-2650 Hvidovre, Denmark

SKF Hellas S.A.
128 Syngrou Avenue, PC. 17671 Athens, Greece

SKF Norge AS
Gjerdrums vei 8, 0484 Oslo, Norway

SKF Maintenance Services GmbH
Cuxhavener Str. 36, 21149 Hamburg, Germany

SKF 解决方案工厂—— 船舶服务
Nikkelstraat 7, 2984 AM Ridderkerk, The Netherlands

SKF (U.K.) Ltd
Sudon Park Road, Luton, Bedfordshire, LU3 3BL, United Kingdom
SKF logo