轴承座和密封类型

SKF Cooper 剖分式轴承的轴承座类型

带标签的分解式 COOPER 轴承
SKF Cooper 是唯一一家拥有自己的一体化铸造厂的剖分式轴承生产商,同时确保轴承和轴承座的质量。 轴承座的生产和加工采用多种配置和材料,例如,250 级灰铸铁、球墨铸铁、钢、铝和不锈钢。

SKF Cooper 剖分式轴承的密封类型

SKF Cooper 广泛提供各种密封选择,以适应不同的要求和运行环境。 由于通过带密封件的套筒进行外部对中,SKF Cooper 轴承的密封件使用与轴垂直,提供最优保护。
SKF logo