SKF Cooper 剖分式轴承

易于安装、检查或拆卸

轴剖分式轴承分解成较小的部件,缓解提升和搬运压力,即使在最狭窄的位置,装配和更换也非常简单。 游隙已预设,无需在船上进行调整,亦无需任何专业安装工具。

我们在满足船舶行业要求方面有丰富的经验,这使得该标准产品可包含各种定制功能,以适应单独的要求和规范。 相关的示例,请参见对面的 Z 线轴座单元。

  • 球面滚筒润滑允许额外移动以应对船体的挠曲。
  • 轴架底座的底面平整、坚固,为垫块复合物提供了理想的表面。
  • 螺旋千斤顶使得轴承的沿轴对中变得简单。
  • 用于现场测量轴的轴向位置的检查孔。
  • 温度和振动传感器的螺纹孔。

SKF Cooper 轴承如何与众不同

无论您属于何种船舶应用,SKF Cooper 剖分式轴承均可为您提供:

  • 更高的设计灵活性
  • 快速、简易的维护——当您距离港口很远时,这一点非常重要
  • 减少停机时间,为您带来可观的资金节省


SKF logo