SKF Cooper 剖分式轴承系列

带 COOPER 轴承系列和标签的轴
当前供应的产品广度为市场之最,能够适应各种载荷条件。

1DT

这些中等角度剖分式圆锥滚子轴承为 SKF Cooper 系列所独有,完美适用于温度梯度、船体移动或联轴器反作用而导致的瞬时轴向载荷。 除径向载荷外,两列相对排列的滚子还可以处理任一方向上的轴向载荷。

01 系列

这些坚固的轴承单元时所有轴承系列中最受欢迎的产品,能够应对推进轴所遇到的大部分载荷和速度条件。

02 系列

02 系列是非常坚固的轴承,用于条件最为苛刻的应用,最常用于“定位端”轴承位置和重型轴上。

03 系列

03 系列经设计用于应对破冰船等船舶上的极端载荷条件,属于 SKF Cooper 圆柱滚子轴承系列的重型轴承

100 系列

100 系列非常紧凑、轻便,框架小,承载能力强,专为对其他轴承类型而言过低的径向载荷应用而设计。
SKF logo