SKF Cooper 剖分式轴承类型

膨胀(EX)

带标签的分解式 COOPER 轴承
内滚道被夹紧在轴上,当发生膨胀或收缩时,内滚道会与轴一起进行轴向移动。 SKF Cooper 膨胀轴承对于轴向移动基本没有阻力,因为滚子通过外滚道螺旋移动。

固定(GR)

为机械的旋转元件提供轴向定位。 可承受轴向和径向载荷。

EXILOG

当轴向移动因使用了长轴或高温变型而大于 EX 型时,使用此类型轴承。 加长内滚道和滚子之间会发生轴向膨胀,维持 套筒的中心载荷,以助于保持轴承对中

SPLIT TAPER

对于同时存在径向和轴向载荷且 GR 类型不适用的固定轴承位置,使用此类轴承。 两列相对排列的滚子,用于承受任一方向上的轴向载荷。
SKF logo