SKF OKCX 和 OKFX 联轴器

传递50%以上的扭矩

OKCX 和 OKFX 联轴器的内轴套运用先进的等离子技术在其表面附加了碳化物涂层。 该涂层大幅度增加了扭矩容量,增幅高达同型号 OKC 或 OKF 联轴器的 50%,并给 OKCX 或 OKFX 联轴器带来了以下优势:
  • 可以传递更高的扭矩
  • 可以承受高速档位开关造成较强冲击力
  • 可减小轴径
  • 可减少联轴器直径和长度
  • 可减轻联轴器重量
  • 可减少联轴器表面承重压力
  • 无需使用空心轴加固轴套
SKF logo