SKF 快速夹紧螺栓

快速、可靠的安装和拆卸

SKF 快速夹紧螺栓,已安装

成本效率是运行经济性的成败决定因素,对于船舶工业,尤其如此。 传统紧配螺栓的问题在于这些螺栓均使用大锤“凿入”到位。 在这之前还需要费时的搪磨孔眼和研磨螺栓。

有了正在申请专利的 SKF 快速夹紧螺栓系统,您可以大大缩短所需时间并降低成本。 SKF 快速夹紧螺栓提供的旋转法兰连接方法让连接效率得到显著提升。 与传统的螺栓系统相比,SKF 快速夹紧螺栓更易于安装和拆卸。 装卸所需时间大大缩短,法兰分半的固定更加牢靠得多。 此外,螺栓在整个船舶寿命期间都可以重新使用。 这也让 SKF 快速夹紧螺栓成为真正高效的解决方案。

SKF 快速夹紧螺栓概念是 SKF 超紧配螺栓的进一步发展。 其专为高扭矩的旋转法兰接头而设计,适合所有类型的动力系统。 此外,方向舵和其他关键应用的安装也可使用 SKF 快速夹紧螺栓快速、安全、可靠地完成。 该系统获得了所有国际和国家主要船级社和监管机构的认可。

SKF 快速夹紧螺栓的优势:

  • 由于其拆卸和重装过程非常安全、可靠且可预测,因此大大节省了首次安装和维护的时间。
  • 膨胀套筒设计配有一个法兰,该法兰将立即将其正确定位,无需使用安装环。
  • 安装过程一步到位,中途无需改换任何工具。
  • 彻底消除螺栓拆卸时损坏联轴器的风险。 此外,所有螺栓均可重复使用。
  • 螺栓适合从 40 mm 到 140 mm 的各种法兰孔尺寸,针对各种应用量身定制。
SKF logo