齿轮箱润滑系统

应特别注意重载荷的轴承和齿轮箱。 本解决方案是一种可控制齿轮箱的温度的油循环润滑系统,它可以减少从油中分离杂质、气泡、泡沫和水。 油压系统会将润滑剂注入到单独的可调节流量计。

这些为客户制定的解决方案包括使用配置了冷却泵的紧凑单元,它能为润滑点供应适量的调质润滑油。 坚固耐用的材料能确保即使在极端的环境下仍不会对系统的功能产生负面影响。 实际输送率能通过目视或电子两种方式监测,多重预警水平适用于基于状态的维护技术。

SKF CircOil 循环油润滑系统 (SKF CircOil) 为容积流量提供各种定制和即用型的解决方案。

SKF CircOil 能在爆炸性的环境使用,其防爆标准高于 ATEX Zone 1,或符合其它相关的标准,例如美国石油学会 (API) 614 标准。
SKF logo