升降系统

离岸产业船只的升降系统一般在极端环境条件下工作,所以用正确的润滑剂进行适当的润滑是必不可少的,这样才能减少传动齿轮和齿轮凸缘磨耗。

升降可能耗费几个小时。 在此过程中,系统的每个齿轮都必须润滑。 使用自动润滑系统可在日常工作中节省大量时间,提高工人的安全。 选项包括将小齿轮直接连接到自动润滑系统,或使用多线 / 递进式系统给润滑齿轮提供润滑剂。 SKF 解决方案包括电动、液压和气动泵单元。

此外,SKF 船舶中心提供润滑脂喷雾系统,用来润滑升降系统的齿条。 该系统采用了不锈钢设计,可承受恶劣环境。 电力驱动、液压或气动的喷嘴提供可调节的喷射图案,可达 150 mm (6 in)。 我们亦可按客户要求提供电气监测的喷嘴。
SKF logo