润滑器与手动润滑工具

在适当的应用场合选择合适的轴承油脂润滑对于轴承性能至关重要。 不正确润滑将导致高达36%的轴承失效。

诸如载荷、速度、温度和环境等条件决定每次应用您所需的油脂类型。 与选择合适的油脂润滑同等重要的是在合适的时间间隔注入合适的油脂量。 注入过多油脂会损害轴承寿命,并造成机器停机和过早失效。

SKF提供不同类型的润滑设备,包括:
  • 自动润滑器,如 SKF SYSTEM 24 单点润滑器或 SKF 多点润滑器(LAGD)
  • 手动注脂枪
  • 充脂器
  • 电池驱动注脂枪
  • 润滑脂流量计
SKF logo