用于螺旋桨螺母的液压密封件

岩锤密封件
SKF液压密封件是设计用于作往复运动或其它应用的液压缸,如CPP系统的桨毂,该密封件有助于:
  • 保持润滑剂在内
  • 防污
  • 保持液压

这些任务需要各种不同的密封件设计和相应的附件。 为了匹配所有单个应用的要求,SKF液压密封件系列包括:
  • 活塞密封件
  • 活塞杆密封件
  • 防尘密封件
  • 导向环和导向带

液压缸也需要静态密封解决方案,包括O形环和最常用的支承环。

SKF logo