静态密封件

O 型圈

O 型圈是最常用的密封元件,适用于各种应用场合。 其设计巧妙、简单、独特。 O 型圈密封件通过其形变在两个密封面之间形成密封。

O 型圈通常用作液压系统的静态密封元件。 但是,即使在低压工况中它也容易被挤入间隙中而损坏。 常用的解决方案是使用高硬度的 O 型圈,如硬度为 90° IRH。 对于液压应用来说,这种解决方案提供一定的改进,但是将静态功能的O形环和支承环相结合是一个更好的解决方案。

挡圈

当O形环应该密封的表面之间的配合游隙大得足以使O形环在某些工作压力下发生挤压延伸时,可将支承环和O形环配套使用。
SKF logo