Simplex 中间轴轴承

一台机器或工厂的运营效率由多种因素决定,但最重要的是所有旋转应用的轴承质量。 这尤其适用于船舶推进装置的轴系中间轴承。 Simplex 轴承,特别开发为短、滑动轴承 。 到今天,有超过 2.1 万名客户选择了我们的该款轴承。

SIMPLEX 轴承的壳长度较短。 此外,它们可被精确地对中,以避免边缘载荷。 通过使用超先进的技术对金属轴承和壳进行粘合,轴承金属的运行特性得到了优化。 轴承的重要润滑油时刻安全地保存在 SIMPLEX 轴承中,即使在低轴速时也是如此。 温度感测和监测系统一起提供。 冷却系统可用于恶劣的运行条件。
SKF logo