Simplex 艉轴管套筒

Simplex 艉轴管套筒
Simplex 艉轴管套筒在几十年的船上作业应用中证实可行。 我们一共交付了超过 22 000 个套筒,它们证明了我们的产品有着顶级质量和可靠性。

虽然商用船通常受益于 SIMPLEX 艉轴管套筒的标准设计 —— 铸铁/含铅白合金 (GG-20) —— 但是需要承受更高压力的船舶的套筒则是由结节状铸铁/含锡白合金(GGG-40) 制造,这类船舶一般是海军舰艇或破冰船。

材料的晶质间粘结效果提供了最高的质量和耐用性。

套筒的长度符合相应的船级社的规定。 斯凯孚船舶能够提供最长为 2 800 mm 和最大外径为 1 200 mm 的套筒。 所有的套筒经过严格的质量控制流程,同时,每个套筒都使用超声波技术进行过单独测试。 当然,对套筒进行维修和重浇合金也是可能的 —— 我们能提供超短的周转时间。 解答您的疑惑 —— 欢迎您致电 SKF 船舶!
SKF logo