CARB 圆环滚子轴承

用于例如 Z 形传动、方向舵和辅助机械应用

CARB 圆环滚子轴承
CARB圆环滚子轴承的特性是其自调心能力、高载荷承受能力和无限制轴向对中能力。 其设计主要旨在承受径向荷载,且可以广泛的应用在电吊舱、推进器、变速箱和中间轴系。

CARB 轴承加上可承受轴向载荷的球面滚子轴承构成非常有效的轴承配置,可以消除因温度波动产生的轴的收缩或拉长效应。

所有CARB圆环滚子轴承的生产符合SKF探索者规格,拥有:
  • 径向载荷能力高
  • 高度耐磨轴承材料
  • 运行精度高
  • 低摩擦

SKF Explorer“探索者”系列性能升级

所有 CARB 圆环滚子轴承已经升级到新的 SKF 探索者性能等级规格,其特点是高质量钢和热处理技术提高的结合。 结果: 硬度和韧性的卓越平衡,使其使用寿命延长为原有 SKF 探索者系列的两倍。 优势包括:
  • 增加运行时间
  • 提高可靠性
  • 抗污染性
  • 生产效率更高
  • 降低噪音和振动水平
  • 优异的防磨损性能
SKF logo