回转支撑轴承

SKF 船舶中心提供用于船舶应用方位的一系列回转支撑轴承。

回转支撑轴承立体剖切图
该系列SKF回转轴承的外径在50到7900 mm之间,并可提供一体式轴承圈。 外径可达14 000 mm的较大轴承配有分割轴承圈。

SKF与其他回转轴承供应商不同,可以提供结合了监测、润滑和密封系统的完全定制解决方案。 SKF还可以提供一系列安装和监测服务,使重要的船上设备具有更高的可靠性和可用性。

请联系 SKF 船舶中心以选择符合您特定需求的合适解决方案。
SKF logo